Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196108
Codice del modello: XTSZDSKV4R-H2000W300

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta, ventilata, IP42, cerniere a destra, AxL=2000x300 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
196108
EAN
9008790952708
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
292 mm
Peso prodotto
17.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4R-H2000W300

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto