Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Separazione della parete laterale di montaggio, IP2X posteriore per Altezza sezione 2000 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
196909
|
| EAN |
9008790993619
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
1978 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
1.387 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLMWL20
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2a |