Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197228
EASY-BOX-E4-DC1

Eaton Moeller® series pacchetto base composto da EASY-E4-DC-12TC1 EASY, Cavo patch e licenza software per easySoft

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit base EASY
Sigla catalogo
197228
EAN
4015080892892
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
Con marchio CE
Eaton supports the product until its end of life
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4
EN 55011
EN 55022
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
Note catalogo
a seconda della temperatura ambiente, sono possibili fluttuazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0,5 h⁄anno)
Codice modello
EASY-BOX-E4-DC1

Features & functions

Dotato di:
Apparecchio base EASY-E4-DC-12TC1 (197213): 24 V DC, 8 DI, 4 uscite (transistor 0,5 A)
Codice di licenza per easySoft
Cavo patch RJ45
Flyer easyE4

Informazioni generali

Tipo
Kit introduttivo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.