Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197213
EASY-E4-DC-12TC1

Eaton Moeller® series, relè di comando easyE4 EASY con schermo (estensibile, Ethernet), 24 V DC, Ingressi digitali: 8, dei quali possono essere usati come ingressi analogici: 4, morsetto a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di comando EASY
Sigla catalogo
197213
EAN
4015081939466
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
Eaton supports the product until its end of life
Certificazione/i
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location class I
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group B (hydrogen)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Note catalogo
Precisione dell'orologio in tempo reale a seconda della temperatura ambiente - sono possibili fluttuazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0,5 h⁄anno)
Codice modello
EASY-E4-DC-12TC1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Cavo

Lunghezza cavo
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded)
Analog inputs: ≤ 30 m (shielded)
Tipo di cavo
Ethernet: CAT5

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Umidità relativa
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Comunicazione

Tipo connessione
Morsetto a vite
Ethernet: connettore maschio RJ45, 8 poli
Velocità di trasmissione dati
10/100 MBit/s

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2 W

Dati elettrici

Consumo energetico
2 W
Corrente nominale di esercizio (Ie)
Max. 0.5 A al segnale "1" DC per canale
Tensione nominale di esercizio
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply transistor outputs: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Corrente di alimentazione
24/44 mA, Normale⁄max., Su segnale 1, Uscite a transistor
18/32 mA, Normale⁄max., Su segnale 0, Uscite a transistor
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
1 kV, communication port
secondo IEC/EN 61131-2
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 61000-6-3)
Valore nominale sovratensione
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, I/O port
1 kV, Line-to-Earth, communication port
secondo IEC/EN 61131-2
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Caratteristiche
Collegabile in rete (Ethernet)
Estensibile
Indicazione di visualizzazione di 6 righe x 16 caratteri
Dotato di:
Tastiera
Display
Orologio in tempo reale
Timer
Transistor output
Indicazione
LCD-display used as status indication of digital I/Os

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Temperatura display - max
55 °C
Temperatura display - min
0 °C
Tipo display
Monocromo
Fattore di utilizzo
100 %
Contatore frequenza
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Counter frequency: ≤ 5 kHz
Number: 4 (I1, I2, I3, I4)
Pulse pause ratio: 1:1
Pulse shape: Square
Resistenza di isolamento
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-207
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio frontale possibile
Montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio su guida possibile
Categoria di sovratensione
Power supply + Inputs + Extension interface: II
Power supply outputs + Outputs: II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Relè di comando easyE4
Protocollo
Modbus TCP
Corrente residua
0,1 mA (sul segnale "1" per canale)
Ondulazione residua
Power supply: ≤ 5 %
Power supply transistor outputs: 5 %
Risoluzione
  • 1 min (intervallo H:M)
  • 1 s (intervallo M:S)
  • 12 bit (valore 0 - 4095, Ingressi analogici)
  • 5 ms (intervallo S)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Frequenza di avviamento
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor)
Dependent on the cycle time of the basic device
Tipo
Dispositivo di base easyE4
Utilizzato con
easyE4
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Accuratezza
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, del valore effettivo, all'interno di un singolo dispositivo (ingressi analogici)
± 3 %, del valore effettivo, due dispositivi easy (ingressi analogici)
± 2 s/giorno, Orologio in tempo reale sugli ingressi (± 0,2 h⁄anno)
± 1 %, Precisione di riproducibilità dei temporizzatori (di valori)
Conversioni
Ogni ciclo della CPU, Ingressi analogici
Tempo di ritardo
Digital inputs (24 V DC): 20 ms, from 0 to 1, Debounce ON
Digital inputs (24 V DC): 0.015 ms typ., from 0 to 1, Debounce OFF
Digital inputs (24 V DC): 20 ms, from 1 to 0, Debounce ON
Digital inputs (24 V DC): 0.015 ms typ., from 1 to 0, Debounce OFF
Contatore incrementale di valori
Rapporto pausa impulso: 1:1
Forma dell'impulso: squadrata
Campo di valori: da -2147483648 a +2147483647
Numero di ingressi di conteggio: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Offset segnale: 90°
Frequenza contatore: ≤ 5 kHz
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Ingresso
Tensione (DC)
Corrente di ingresso
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
< 1 mA (Analog inputs)
Impedenza di ingresso
Analog: 13.3 kΩ
Tensione di ingresso
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Numero di ingressi (analogici)
0
4
Numero di ingressi (digitali)
8
4
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
4
Uscita
4 uscite transistor
max. 2 A total current
Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4)
Tensione di uscita
U = Uₑ - 1 V (segnale 1 a Iₑ = 0,5 A uscite transistor)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs)
Ingressi rapidi contatore
1:1 (rapporto pausa impulso)
10 kHz, Frequenza contatore
≤ 20 m (lunghezza cavo, schermato)
-2147483648 - 2147483647 (campo di valori)
Quadrato (forma d’impulso)
Numero: 4 (I1, I2, I3, I4 - Ingressi digitali 24 V DC)
Campo di segnale
0 - 10 V DC, Ingressi analogici
Fattore di contemporaneità
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H
Inductive load to EN 60947-5-1

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
POW+Inputs+Extension interface vs. POW outputs+Outputs: yes
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes
Power supply outputs + Outputs against Ethernet + Functional Earth: yes
Protezione contro inversioni di polarità
Per le uscite a transistor (attenzione: si verifica un cortocircuito se alle uscite viene applicata una tensione di 0 V o di massa nel caso in cui la tensione di alimentazione sia collegata ai poli errati)
Yes, for supply voltage

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito
6.8 A, Uscite a transistor
Protezione da cortocircuito
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione
Sì, elettronica (Q1 - Q4), Uscite a transistor
Corrente di sgancio magnetico
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 per uscita, Per Ra ≤ 10 mΩ, A seconda del numero di canali attivi e del relativo carico, Uscite a transistor

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
Capacità morsetti
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
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
Register product

Please complete the form to register your product