Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197220
EASY-E4-DC-16TE1

Eaton Moeller® series espansione I/O EASY, Per utilizzo con easyE4, 24 V DC, Espansione (numero) ingressi digitali: 8, morsetto a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY
Sigla catalogo
197220
EAN
4015080892816
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location class I
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group C (ethylene)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Codice modello
EASY-E4-DC-16TE1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Cavo

Lunghezza cavo
Digital inputs: ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Comunicazione

Tipo connessione
Morsetto a vite
Indicatore LED
Indicazione di stato di accensione/RUN

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Consumo energetico
1 W
Corrente nominale di esercizio (Ie)
Max. 0.5 A al segnale "1" DC per canale
Tensione nominale di esercizio
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Corrente di alimentazione
18/32 mA, Normale⁄max., Su segnale 0, Uscite a transistor
24/44 mA, Normale⁄max., Su segnale 1, Uscite a transistor
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
secondo IEC/EN 61131-2
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 61000-6-3)
Valore nominale sovratensione
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, I/O port
secondo IEC/EN 61131-2
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Caratteristiche
Modulo di espansione
Estensibile
Dotato di:
Transistor output
Indicazione
Software used as status indication of digital I/Os

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Fattore di utilizzo
100 %
Resistenza di isolamento
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-219
Metodo di montaggio
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio su guida possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio frontale possibile
Montaggio a parete/diretto possibile
Categoria di sovratensione
Power supply + Inputs + Outputs + Right extension interface: II
Left extension interface: III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Relè di comando easyE4
Corrente residua
0,1 mA (sul segnale "1" per canale)
Ondulazione residua
Power supply: ≤ 5 %
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Frequenza di avviamento
Dependent on the cycle- and transmission-time of the expansion devices
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor)
Dependent on the cycle time of the basic device
Tipo
Estensione easyE4
Utilizzato con
easyE4
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0
Corrente di ingresso
3.3 mA (I1 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
Tensione di ingresso
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
8
Uscita
8 uscite transistor
max. 4 A total current
Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4) and group 2 (Q5 to Q8)
Tensione di uscita
U = Uₑ - 1 V (segnale 1 a Iₑ = 0,5 A uscite transistor)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs)
Fattore di contemporaneità
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H
Inductive load to EN 60947-5-1

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
POW+Inputs+Outputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
Protezione contro inversioni di polarità
Per le uscite a transistor (attenzione: si verifica un cortocircuito se alle uscite viene applicata una tensione di 0 V o di massa nel caso in cui la tensione di alimentazione sia collegata ai poli errati)
Yes, for supply voltage

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito
13,6 A, Uscite a transistor
Protezione da cortocircuito
Sì, elettronico (Q1 - Q4, Q5 - Q8), Uscite a transistor
≥ 5A (T), Fuse, Power supply
Corrente di sgancio magnetico
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 per uscita, Per Ra ≤ 10 mΩ, A seconda del numero di canali attivi e del relativo carico, Uscite a transistor

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
Capacità morsetti
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.

Register product

Please complete the form to register your product