Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197320
SL7-FMS-ASI-V21

Eaton Moeller® series modulo base SL7, Specifiche AS-interface V2.1 max 3 moduli

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL7
Sigla catalogo
197320
EAN
4015080894445
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.317 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 13-10
CSA Class No.: NKCR7
UL 508
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
UL
Certified by UL for use in Canada
Codice modello
SL7-FMS-ASI-V21

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Dati elettrici

Consumo energetico
≤ 210 mA (AS-Interface)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
LED di stato
Circuito stampato con 3 uscite
Funzioni
Luce strobe
flash
Luce continua
Segnale acustico
Numero di moduli
potenza 3

Informazioni generali

Indirizzamento
Indirizzo impostato tramite connessione al cavo AS-Interface
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 4X
IP66
Metodo di montaggio
Staffa
Piano
Orizzontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Protocollo
AS-Interface (S-8.A.F)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Adatto per
AS interface
Lunghezza tubo
100 mm
Tipo
Modulo AS-Interface

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3,5 x 0,5 mm, Vite terminale
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
6 mm
Sezioni di collegamento (AWG)
22 - 14
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile)
0,5 - 2,5 mm²
Coppia di serraggio
0,7 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto