Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197545
M30-PVL30

Eaton Moeller® series M30 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, Sblocco trazione M30-PVL30

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M30
Sigla catalogo
197545
EAN
4015081942619
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
EAC
EN 50581
EN ISO 13850
CSA
CE
CCC
EN 60947-5-1
Machines 2006/42/EG
Codice modello
M30-PVL30

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
30 mm
Funzione attuatore
Ripristino tramite trazione
Funzione di commutazione con ritenuta
Progettazione
Comando tradizionale
A fungo
Illuminazione
Luminoso con elemento LED
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
Comando tradizionale
A fungo
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
IP69
Durata meccanica
70.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Illuminazione
Arresto d'emergenza
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto