Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197549
Codice del modello: M30S-PVL30

Eaton Moeller® series pulsante di HALT/STOP M30, RMQ-Titan, A fungo, funzione di sblocco a rotazione M30S-PVL30

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di stop M30
Sigla catalogo
197549
EAN
4015081942657
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
EN 50581
EN 60947-5-1
EN ISO 13850
CE
CCC
EAC
CSA
Machines 2006/42/EG
Codice modello
M30S-PVL30

Caratteristiche prodotto

Tipo
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Pulsante di ARRESTO
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Ripristino tramite trazione
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Colore base
Giallo
Forza di attivazione
50 N
Diametro attuatore
30 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Calotta diametro
30 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
30.5 mm
Numero RAL
9005
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Luminoso con elemento LED
Colore ghiera frontale
Altro
Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
Comando tradizionale
A fungo
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
IP69
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
70.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Illuminazione
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto