Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197629
M22-PV/KC03/IY

Eaton Moeller® series custodia M22, Pulsanti di arresto/arresto di emergenza controllati, A fungo, 38 mm, Non luminoso, Sblocco a tirare, 3 NC, collegamento a vite, rosso, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di arresto di emergenza M22
Sigla catalogo
197629
EAN
4015081945337
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.204 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
GL
UL Listed
VDE 0660
CE marking
DNV
CSA-C22.2 No. 14-05
LR
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA certified
UL File No.: E29184
Note catalogo
Tipo di collegamento: Vite
Codice modello
M22-PV/KC03/IY

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Sblocco mediante a tirare
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Progettazione
Comando tradizionale
A fungo
Illuminazione
Non luminoso
Corsa della manopola
5.7 mm

Contatti

Forza per apertura positiva - min
30 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
3
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
115 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
115 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
220 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Features & functions

Progettazione
Comando tradizionale
A fungo
Colore base
Giallo
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP altro
NEMA 4X, 13
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Tipo
  • Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
  • Involucro

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto