La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Moeller® series E57P Interruttore di prossimità, E57P Performance Serie, 1 NC, A 3 fili, 10 – 48 V DC, M30 x 1,5 mm, Sn= 10 mm, a filo, NPN, Acciaio inox, Allacciamento a spina M12 x 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E57P Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
197804
|
| EAN |
4015081949113
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70.9 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.107 kg
|
| Certificazione/i |
UL Listed
UL 508 IEC/EN 60947-5-2 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E166051 |
| Codice modello |
E57P-30SNC10-Q
|
| Tipo |
Sensore induttivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
connettore M12
|
| Finitura materiale involucro |
Altro
|
| Tipo attuazione |
Rilevamento di metalli
|
| Materiale custodia |
Metallo
|
| Tipo di custodia |
Cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuna
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Sensore diametro |
30 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|
| Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC |
10 A
|
| Funzioni |
Protezione da cortocircuito
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Acciaio inox
|
| Tipo connessione |
Connettore M12 x 1
3 fili |
| Tipo di installazione |
Allineato
|
| Grado di protezione |
NEMA 6P
IP69 |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED giallo
|
| Tipo funzione interruttore |
Contatto di apertura
|
| Corrente di carico |
1 - 300 mA (Ie)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
|
| Frequenza di avviamento |
600 Hz
|
| Categoria prodotto |
E57P Performance series
|
| Tipo uscita di commutazione |
NPN
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
48 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
6 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - max |
10 mm
|
| Ripetibilità |
1 %
|
| Lunghezza sensore |
70.9 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
48 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
10 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
20 %
|
| Caduta di tensione (Ud) |
2.5 V
|