Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198272
Codice del modello: M22-AMC-AMP

Eaton Moeller® series segnalatore acustico M22, tipo compatto, IP40, Cicalino BA9s, 18-30V, suono intermittente

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Sigla catalogo
198272
EAN
4015081958139
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Certificazione/i
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Codice modello
M22-AMC-AMP

Caratteristiche prodotto

Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V
Grado di protezione
NEMA Altro
Tipo di tensione
DC
Rumorosità
83 dB
Tipologia tono
Intermittente
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.