Display touch Eaton XV-102 per easyE4, 24 V DC, 3,5 pollici, TFT a colori, ethernet
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-102
|
| Sigla catalogo |
198513
|
| EAN |
7640130099500
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.24 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certificazione/i |
CE marking
CSA-C22.2 No. 60950-1 UL Category Control No.: NWGQ2 UL Recognized Certified by UL for use in Canada UL 60950-01 EAC IEC/EN 61131-2 CUL508 UL File No.: E208621 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NWGQ8 |
| Codice modello |
XV-102-A0-35TQRB-1E4
|
| Utilizzato con |
EASY-E4
|
| Tipo |
Display touch per easyE4
|
| Caratteristiche |
Dispositivo USB
Slot per scheda SD Interfaccia Ethernet UL508, Omologazioni cUL CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
Tastiera alfanumerica
Ricette Indicatore di segnalazione Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Interfacce SW Tastiera numerica Display a colori Uscita stampante 1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (interfaccia integrata) 1 x host USB (interfaccia integrata) |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
136 mm
|
| Categoria prodotto |
XV-100
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
70 x 53 mm
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Protezione antiesplosione secondo EN 13463_x
Protezione antiesplosione secondo EN 61241-1 Protezione antiesplosione secondo EN 60079-0 |
| Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
25 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5 W
|
| Altezza frontale |
100 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
0
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032, non sostituibile (saldato)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Condizioni di accettabilità |
UL/CSA
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne. Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV. Il grado di inquinamento esaminato è: 2 |
| Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) |
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Tipo display |
TFT
Display a colori, TFT Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso) |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Umidità relativa |
10 - 90 % (senza condensa)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
|
| Grado di protezione |
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 4x |
| Numero di colori del display |
65536
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
|
| Funzioni |
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile Componenti software aggiuntivi, caricabili |
| Tecnologia “touch” |
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola |
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Interfacce |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
0
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
1
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
320
|
| Numero di pixel (verticale) |
240
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
3.5 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
5 W
|
| Consumo energetico |
2,5 W (da slave USB a host USB)
9,5 W totali 5 W |
| Protocollo |
EtherNet/IP
Altri sistemi bus MODBUS TCP/IP |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|