Regolatore di velocità serie Eaton Moeller®, 5,6 A, 2,2 kW, ingressi per sensori 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 per 31 utenti, HAN Q5, con resistenza di frenatura
| Nome prodotto |
Eaton Rapid Link Speed controller
|
| Sigla catalogo |
198570
|
| EAN |
4015081964451
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
157 mm
|
| Altezza prodotto |
270 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
3.42 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61800-5-1
RoHS CE UL approval UL 61800-5-1 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
RASP5-5402A31-5120100S1
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Semionda da 11 ms, 1000 urti per albero
|
| Vibrazione |
Resistenza: Secondo IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 10 - 150 Hz, Frequenza di oscillazione Resistenza: 57 Hz, Frequenza di transizione ampiezza all'accelerazione Resistenza: 6 Hz, 0,15 mm di ampiezza |
| Corrente di frenatura |
≤ 0,6 A (max. 6 A per 120 ms), Attuatore per freno motore esterno
|
| Coppia frenante |
Regolabile al 100% (I/Ie), DC - Circuito principale
≤ 30 % (I/Ie) |
| Tensione frenante |
230/277 V AC -15 % / +10 %, Attuatore per freno motore esterno
|
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
765 VDC
|
| Lunghezza cavo |
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore C1 ≤ 1 m, lunghezza massima del cavo motore |
| Altitudine |
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
In conformità a IEC/EN 50178
< 95 %, senza condensa |
| Interfaccia di comunicazione |
AS-inteface
|
| Connessione |
Tipo di spina: HAN Q5
|
| Interfacce |
Consumo totale di corrente massimo dall'unità di alimentazione AS-Interface® (30 V): 190 mA
Specifica: S-7.4 (AS-Interface®) Numero di indirizzi slave: 31 (AS-Interface®) |
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, esterna tramite connettore maschio AS-Interface®)
230/277 V AC (freno esterno 50/60 Hz) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Caratteristiche |
Diagnostica e ripristino sul dispositivo e tramite AS-Interface
Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: drivesConnect Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Collegamento PC
Thermo-click con sezionamento sicuro Posizione interruttore a chiave AUTOMATICO Posizione interruttore a chiave OFF/RESET Selettore (posizioni: REV - OFF - FWD) Resistenza di frenata Centralina Circuito intermedio a tensione continua resistenza di frenata Inverter IGBT Monitoraggio termistore PTC Quattro velocità fisse Posizione interruttore a chiave MANUALE Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco |
| Funzioni |
Per l'azionamento di motori con freno meccanico
funzionamento a 4 quadranti possibile Chopper freno con reostato di frenatura per frenata dinamica |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Categoria prodotto |
regolatore di velocità
|
| Protocollo |
Profilo cavo AS-Interface: S-7.4 per 31 moduli
ASI |
| Classe di disturbo radio |
C1: solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali). |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
2000 V
|
| Tipo di configurazione sistema |
AC
Rete a stella con messa a terra punto centrale (rete TN-S) Non sono consentiti sistemi di alimentazione CA con messa a terra di fase. |
| Limitazione di corrente |
regolabile, motore, circuito principale
0,5 - 5,6 A, motore, circuito principale |
| Tempo di ritardo |
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, Ritardato all’eccitazione |
| Efficienza |
98 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
36.6 W al 25% di corrente e 0% di velocità
38.1 W al 25% di corrente e 50% di velocità 42 W al 50% corrente e 0% di velocità 42.5 W al 50% di corrente e 90% di velocità 44.2 W al 50% di corrente e 50% di velocità 55.9 W al 100% di corrente e 0% di velocità 58.3 W al 100% di corrente e 90% di velocità 60.4 W al 100% di corrente e 50% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
5.3 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
3,5 mA
|
| Distorsione della corrente principale |
120 %
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori BLDC Controllo U/f Motori PM ed LSPM Motori sincroni a riluttanza |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Corrente di sovraccarico |
Per 60 s ogni 600 s
A 40 °C |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
8.4 A
|
| Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
5,6 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 8 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
0.75 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabili, fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
10 kA
|
| Protezione cortocircuito (circuiti di uscita esterni) |
Coord. di tipo 1 tramite l’unità di aliment. del bus energia, Circ. princ.
|