Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198573
Codice del modello: RASP5-5402A31-512R000S1

Regolatore di velocità serie Eaton Moeller®, 5,6 A, 2,2 kW, ingressi per sensori 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 per 31 utenti, HAN Q5, con sezionatore di manutenzione

General specifications

Nome prodotto
Eaton Rapid Link Speed controller
Sigla catalogo
198573
EAN
4015081964482
Lunghezza/profondità del prodotto
157 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
3.58 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61800-5-1
RoHS
UL 61800-5-1
UL approval
CE
Note catalogo
  • 3 velocità fisse e 1 velocità potenziometro
  • può essere commutato dal controllo U/f al controllo della velocità (vettore)
  • Collegamento della tensione di alimentazione tramite cavo adattatore su giunto tondo o flessibile della barra di distribuzione
  • Diagnostica e ripristino sul dispositivo e tramite AS-Interface
  • monitoraggio del termistore PTC integrato e Thermoclick con sezionamento sicuro
  • opzionale: 4 input a sensori con adattatore M12-Y per conversione a velocità ultra-ridotta
  • opzionale: Arresto rapido in caso di caduta della corrente 24 V esterna
  • Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
  • con interruttori a chiave AUTO - OFF/RESET - HAND
  • con selettore REV - OFF - FWD
Codice modello
RASP5-5402A31-512R000S1

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Semionda da 11 ms, 1000 urti per albero
Vibrazione
Resistenza: 10 - 150 Hz, Frequenza di oscillazione
Resistenza: 6 Hz, 0,15 mm di ampiezza
Resistenza: 57 Hz, Frequenza di transizione ampiezza all'accelerazione
Resistenza: Secondo IEC/EN 60068-2-6

Braking function

Corrente di frenatura
≤ 0,6 A (max. 6 A per 120 ms), Attuatore per freno motore esterno
Coppia frenante
Regolabile al 100% (I/Ie), DC - Circuito principale
≤ 30 % (I/Ie)
Tensione frenante
230/277 V AC -15 % / +10 %, Attuatore per freno motore esterno

Cable

Lunghezza cavo
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
C1 ≤ 1 m, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
In conformità a IEC/EN 50178
< 95 %, senza condensa

Communication

Interfaccia di comunicazione
AS-inteface
Connessione
Tipo di spina: HAN Q5
Interfacce
Consumo totale di corrente massimo dall'unità di alimentazione AS-Interface® (30 V): 190 mA
Specifica: S-7.4 (AS-Interface®)
Numero di indirizzi slave: 31 (AS-Interface®)

Control circuit

Tensione nominale di controllo (Uc)
230/277 V AC (freno esterno 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, esterna tramite connettore maschio AS-Interface®)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Features & Functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: Fieldbus
Diagnostica e ripristino sul dispositivo e tramite AS-Interface
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Dotato di:
Circuito intermedio a tensione continua
Posizione interruttore a chiave OFF/RESET
Monitoraggio termistore PTC
Posizione interruttore a chiave MANUALE
Thermo-click con sezionamento sicuro
Unità di controllo
Collegamento PC
Inverter IGBT
Interruttore di esclusione manuale
Posizione interruttore a chiave AUTOMATICO
Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
Selettore (posizioni: REV - OFF - FWD)
Funzioni
1 velocità del potenziometro
3 velocità fisse
Per l'azionamento di motori con freno meccanico

General information

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Categoria di sovratensione
III
Categoria prodotto
regolatore di velocità
Protocollo
ASI
Profilo cavo AS-Interface: S-7.4 per 31 moduli
Classe di disturbo radio
C1: solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
2000 V
Tipo di configurazione sistema
AC
Rete a stella con messa a terra punto centrale (rete TN-S)
Non sono consentiti sistemi di alimentazione CA con messa a terra di fase.

Main circuit

Limitazione di corrente
0,5 - 5,6 A, motore, circuito principale
regolabile, motore, circuito principale
Tempo di ritardo
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, Ritardato all'eccitazione
Efficienza
98 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
36.6 W al 25% di corrente e 0% di velocità
38.1 W al 25% di corrente e 50% di velocità
42 W al 50% corrente e 0% di velocità
42.5 W al 50% di corrente e 90% di velocità
44.2 W al 50% di corrente e 50% di velocità
55.9 W al 100% di corrente e 0% di velocità
58.3 W al 100% di corrente e 90% di velocità
60.4 W al 100% di corrente e 50% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
5.3 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
3,5 mA
Distorsione della corrente principale
120 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Tolleranza della tensione di rete
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
Modalità operativa
Motori PM ed LSPM
Motori sincroni a riluttanza
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori BLDC
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Corrente di sovraccarico
A 40 °C
Per 60 s ogni 600 s
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
8.4 A
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
5,6 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 8 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
0.75 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit

Motor rating

Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
3 HP

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Protezione cortocircuito (circuiti di uscita esterni)
Type 1 coordination via the power bus' feeder unit, Main circuit

Esporta le caratteristiche del prodotto