Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198914
Codice del modello: RASP5-5422EIP-412R110S1

Regolatori di velocità Rapid Link serie Eaton Moeller®, 5,6 A, 2,2 kW, ingressi per sensori 4, Uscita attuatore 2, 230/277 V AC, Ethernet IP, HAN Q4/2, con sezionatore di manutenzione, con resistenza di frenatura, STO (Safe Torque Off)

General specifications

Nome prodotto
Eaton Rapid Link Speed controller
Sigla catalogo
198914
EAN
4015081969722
Lunghezza/profondità del prodotto
157 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
3.61 kg
Certificazione/i
UL 61800-5-1
CE
RoHS
UL approval
IEC/EN 61800-5-1
Note catalogo
  • 3 velocità fisse e 1 velocità potenziometro
  • può essere commutato dal controllo U/f al controllo della velocità (vettore)
  • Collegamento della tensione di alimentazione tramite cavo adattatore su giunto tondo o flessibile della barra di distribuzione
  • Diagnostica e reset sul dispositivo e tramite IP Ethernet
  • monitoraggio del termistore PTC integrato e Thermoclick con sezionamento sicuro
  • opzionale: 4 input a sensori con adattatore M12-Y per conversione a velocità ultra-ridotta
  • opzionale: Arresto rapido in caso di caduta della corrente 24 V esterna
  • Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
  • con interruttori a chiave AUTO - OFF/RESET - HAND
  • con selettore REV - OFF - FWD
Codice modello
RASP5-5422EIP-412R110S1

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Semionda da 11 ms, 1000 urti per albero
Vibrazione
Resistenza: 10 - 150 Hz, Frequenza di oscillazione
Resistenza: 57 Hz, Frequenza di transizione ampiezza all'accelerazione
Resistenza: 6 Hz, 0,15 mm di ampiezza
Resistenza: Secondo IEC/EN 60068-2-6

Braking function

Corrente di frenatura
≤ 0,6 A (max. 6 A per 120 ms), Attuatore per freno motore esterno
Coppia frenante
Regolabile al 100% (I/Ie), DC - Circuito principale
≤ 30 % (I/Ie)
Tensione frenante
230/277 V AC -15 % / +10 %, Attuatore per freno motore esterno
Soglia di accensione per transistor di frenatura
765 VDC

Cable

Lunghezza cavo
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
C1 ≤ 1 m, lunghezza massima del cavo motore

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
In conformità a IEC/EN 50178
< 95 %, senza condensa

Communication

Interfaccia di comunicazione
Ethernet IP, tipo integrato
Connessione
Tipo di spina: HAN Q4/2
Interfacce
Consumo totale di corrente massimo dall'unità di alimentazione AS-Interface® (30 V): 250 mA
Specifica: S-7.4 (AS-Interface®)
Numero di indirizzi slave: 31 (AS-Interface®)

Control circuit

Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, esterna tramite connettore maschio AS-Interface®)
230/277 V AC (freno esterno 50/60 Hz)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Features & Functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: drivesConnect
Dotato di:
resistenza di frenata
Posizione interruttore a chiave AUTOMATICO
Interruttore di esclusione manuale
Resistenza di frenata
Circuito intermedio a tensione continua
Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
Unità di controllo
Posizione interruttore a chiave OFF/RESET
Selettore (posizioni: REV - OFF - FWD)
Monitoraggio termistore PTC
Collegamento PC
Inverter IGBT
Posizione interruttore a chiave MANUALE
Thermo-click con sezionamento sicuro
2 uscite attuatore
Funzioni
Per l'azionamento di motori con freno meccanico
STO (Safe Torque Off)
3 velocità fisse
1 velocità del potenziometro
funzionamento a 4 quadranti possibile
Chopper freno con reostato di frenatura per frenata dinamica

General information

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Categoria di sovratensione
III
Categoria prodotto
regolatore di velocità
Protocollo
EtherNet/IP
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
C1: solo per emissioni condotte
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
2000 V
Tipo di configurazione sistema
AC
Rete a stella con messa a terra punto centrale (rete TN-S)
Non sono consentiti sistemi di alimentazione CA con messa a terra di fase.

Main circuit

Limitazione di corrente
0,5 - 5,6 A, motore, circuito principale
regolabile, motore, circuito principale
Tempo di ritardo
< 10 ms, Ritardato all'eccitazione
< 10 ms, Off-delay
Efficienza
98 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
36.6 W al 25% di corrente e 0% di velocità
38.1 W al 25% di corrente e 50% di velocità
42 W al 50% corrente e 0% di velocità
42.5 W al 50% di corrente e 90% di velocità
44.2 W al 50% di corrente e 50% di velocità
55.9 W al 100% di corrente e 0% di velocità
58.3 W al 100% di corrente e 90% di velocità
60.4 W al 100% di corrente e 50% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
5.3 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
3,5 mA
Distorsione della corrente principale
120 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Tolleranza della tensione di rete
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
Modalità operativa
Controllo U/f
Motori PM ed LSPM
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori BLDC
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Corrente di sovraccarico
Per 60 s ogni 600 s
A 40 °C
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
8.4 A
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
5,6 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 8 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
1.5 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit

Motor rating

Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
3 HP

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Protezione cortocircuito (circuiti di uscita esterni)
Type 1 coordination via the power bus' feeder unit, Main circuit

Esporta le caratteristiche del prodotto