Eaton Moeller® series Rapid Link Variatori di velocità, 8,5 A, 4 kW, ingresso del sensore 4, Uscita attuatore 2, 400/480 V AC, Ethernet IP, HAN Q4/2, con interruttore di manutenzione, con resistenza di frenatura, con ventilatori
| Nome prodotto |
Eaton Rapid Link Speed controller
|
| Sigla catalogo |
198923
|
| EAN |
4015081969814
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
195 mm
|
| Altezza prodotto |
270 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Certificazione/i |
CE
RoHS IEC/EN 61800-5-1 UL 61800-5-1 UL approval |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
RASP5-8424EIP-412R101S1
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Semionda da 11 ms, 1000 urti per albero
|
| Vibrazione |
Resistenza: Secondo IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 10 - 150 Hz, Frequenza di oscillazione Resistenza: 57 Hz, Frequenza di transizione ampiezza all'accelerazione Resistenza: 6 Hz, 0,15 mm di ampiezza |
| Corrente di frenatura |
≤ 0,6 A (max. 6 A per 120 ms), Attuatore per freno motore esterno
|
| Coppia frenante |
Regolabile al 100% (I/Ie), DC - Circuito principale
≤ 30 % (I/Ie) |
| Tensione frenante |
400/480 V AC -15 % / +10 %, Attuatore per freno motore esterno
|
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
765 VDC
|
| Lunghezza cavo |
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore C1 ≤ 1 m, lunghezza massima del cavo motore |
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 2000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
In conformità a IEC/EN 50178
< 95 %, senza condensa |
| Interfaccia di comunicazione |
Ethernet IP, tipo integrato
|
| Connessione |
Tipo di spina: HAN Q4/2
|
| Interfacce |
Consumo totale di corrente massimo dall'unità di alimentazione AS-Interface® (30 V): 250 mA
Numero di indirizzi slave: 31 (AS-Interface®) Specifica: S-7.4 (AS-Interface®) |
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, esterna tramite connettore maschio AS-Interface®)
400/480 V AC (freno esterno 50/60 Hz) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
All'interno e sul dissipatore, ventilatore a temperatura controllata Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Posizione interruttore a chiave AUTOMATICO
Ventilatore Resistenza di frenata Posizione interruttore a chiave OFF/RESET Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco Monitoraggio termistore PTC Circuito intermedio a tensione continua resistenza di frenata Interruttore di esclusione manuale Posizione interruttore a chiave MANUALE Selettore (posizioni: REV - OFF - FWD) Unità di controllo Collegamento PC 2 uscite attuatore Inverter IGBT Thermo-click con sezionamento sicuro |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
Chopper freno con reostato di frenatura per frenata dinamica 3 velocità fisse Per l'azionamento di motori con freno meccanico 1 velocità del potenziometro |
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP65 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Categoria prodotto |
regolatore di velocità
|
| Protocollo |
EtherNet/IP
|
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
C1: solo per emissioni condotte |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
2000 V
|
| Tipo di configurazione sistema |
Rete a stella con messa a terra punto centrale (rete TN-S)
AC Non sono consentiti sistemi di alimentazione CA con messa a terra di fase. |
| Limitazione di corrente |
0,8 - 8,5 A, motore, circuito principale
regolabile, motore, circuito principale |
| Tempo di ritardo |
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, Ritardato all'eccitazione |
| Efficienza |
98 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
51.6 W al 25% di corrente e 0% di velocità
53.8 W al 25% di corrente e 50% di velocità 60.9 W al 50% corrente e 0% di velocità 64 W al 50% di corrente e 90% di velocità 65.4 W al 50% di corrente e 50% di velocità 85.1 W al 100% di corrente e 0% di velocità 94 W al 100% di corrente e 50% di velocità 95.3 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
7.8 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
3,5 mA
|
| Distorsione della corrente principale |
120 %
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Motori sincroni a riluttanza
Controllo U/f Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Motori BLDC Motori PM ed LSPM |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Corrente di sovraccarico |
A 40 °C
Per 60 s ogni 600 s |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
12.7 A
|
| Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
8,5 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 8 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
1.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabili, fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
10 kA
|
| Protezione cortocircuito (circuiti di uscita esterni) |
Coord. di tipo 1 tramite l'unità di aliment. del bus energia, Circ. princ.
|