Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198947
RASP5-2424PNT-4120110S1

Regolatori di velocità Rapid Link serie Eaton Moeller®, 2,4 A, 0,75 kW, ingressi per sensori 4, Uscita attuatore 2, 400/480 V AC, PROFINET, HAN Q4/2, con resistenza di frenatura, STO (Safe Torque Off)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Rapid Link Speed controller
Sigla catalogo
198947
EAN
4015081970056
Lunghezza/profondità del prodotto
157 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
3.46 kg
Certificazione/i
UL 61800-5-1
IEC/EN 61800-5-1
RoHS
CE
UL approval
Note catalogo
  • 3 velocità fisse e 1 velocità potenziometro
  • può essere commutato dal controllo U/f al controllo della velocità (vettore)
  • Collegamento della tensione di alimentazione tramite cavo adattatore su giunto tondo o flessibile della barra di distribuzione
  • Diagnostica e reset sul dispositivo e tramite PROFINET
  • monitoraggio del termistore PTC integrato e Thermoclick con sezionamento sicuro
  • opzionale: 4 input a sensori con adattatore M12-Y per conversione a velocità ultra-ridotta
  • opzionale: Arresto rapido in caso di caduta della corrente 24 V esterna
  • Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
  • con interruttori a chiave AUTO - OFF/RESET - HAND
  • con selettore REV - OFF - FWD
Codice modello
RASP5-2424PNT-4120110S1

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Semionda da 11 ms, 1000 urti per albero
Vibrazione
Resistenza: 6 Hz, 0,15 mm di ampiezza
Resistenza: 10 - 150 Hz, Frequenza di oscillazione
Resistenza: 57 Hz, Frequenza di transizione ampiezza all'accelerazione
Resistenza: Secondo IEC/EN 60068-2-6

Braking function

Corrente di frenatura
≤ 0,6 A (max. 6 A per 120 ms), Attuatore per freno motore esterno
Coppia frenante
Regolabile al 100% (I/Ie), DC - Circuito principale
≤ 30 % (I/Ie)
Tensione frenante
400/480 V AC -15 % / +10 %, Attuatore per freno motore esterno
Soglia di accensione per transistor di frenatura
765 VDC

Cable

Lunghezza cavo
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
C1 ≤ 1 m, lunghezza massima del cavo motore

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 %, senza condensa
In conformità a IEC/EN 50178

Communication

Interfaccia di comunicazione
PROFINET, opzionale
Connessione
Tipo di spina: HAN Q4/2
Interfacce
Consumo totale di corrente massimo dall'unità di alimentazione AS-Interface® (30 V): 250 mA
Numero di indirizzi slave: 31 (AS-Interface®)
Specifica: S-7.4 (AS-Interface®)

Control circuit

Tensione nominale di controllo (Uc)
400/480 V AC (freno esterno 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, esterna tramite connettore maschio AS-Interface®)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Dotato di:
2 uscite attuatore
Unità di controllo
Selettore (posizioni: REV - OFF - FWD)
Monitoraggio termistore PTC
Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Inverter IGBT
Resistenza di frenata
resistenza di frenata
Posizione interruttore a chiave AUTOMATICO
Posizione interruttore a chiave OFF/RESET
Posizione interruttore a chiave MANUALE
Thermo-click con sezionamento sicuro
Funzioni
STO (Safe Torque Off)
1 velocità del potenziometro
3 velocità fisse
Per l'azionamento di motori con freno meccanico
funzionamento a 4 quadranti possibile
Chopper freno con reostato di frenatura per frenata dinamica

General information

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Categoria di sovratensione
III
Categoria prodotto
regolatore di velocità
Protocollo
PROFINET IO
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
C1: solo per emissioni condotte
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
2000 V
Tipo di configurazione sistema
Non sono consentiti sistemi di alimentazione CA con messa a terra di fase.
AC
Rete a stella con messa a terra punto centrale (rete TN-S)

Main circuit

Limitazione di corrente
regolabile, motore, circuito principale
0,2 - 2,4 A, motore, circuito principale
Tempo di ritardo
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, Ritardato all'eccitazione
Efficienza
97 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
27,5 W al 50% di corrente e 90% di velocità
31,8 W al 100% di corrente e 90% di velocità
33,5 W al 25% di corrente e 50% di velocità
34,6 W al 50% di corrente e 50% di velocità
35,1 W al 25% di corrente e 0% di velocità
36,6 W al 100% di corrente e 50% di velocità
36,8 W al 50% corrente e 0% di velocità
40,7 W al 100% di corrente e 0% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
2.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
3,5 mA
Distorsione della corrente principale
120 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Tolleranza della tensione di rete
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
Modalità operativa
Motori PM ed LSPM
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori sincroni a riluttanza
Controllo U/f
Motori BLDC
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Corrente di sovraccarico
A 40 °C
Per 60 s ogni 600 s
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
3.6 A
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,4 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 8 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
0.75 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabili, fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.

Motor rating

Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
1 HP

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Protezione cortocircuito (circuiti di uscita esterni)
Coord. di tipo 1 tramite l'unità di aliment. del bus energia, Circ. princ.

Esporta le caratteristiche del prodotto