Scarica il documento () sui 20

199727
Codice del modello: J16/R

Interruttore principale Eaton, 16 A, in custodia, 3 poli, Funzione di arresto d’emergenza, Bloccabile in posizione 0 (Off), passacavo a membrana., con piastra per schermatura

General specifications

Nome prodotto
Eaton J-Range enclosed switch-disconnector
Sigla catalogo
199727
EAN
5027590551953
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.447 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
J16/R

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di sicurezza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Con entrate cavo a membrana.
Copertura di montaggio
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

General information

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio a terra

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti
2 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1,5 - 10) mm², con conduttore unico o a trefoli
Grandezza vite
M4, Vite terminale
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
300 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
16 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
16 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
7 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
16 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
640 A, Contatti, 1 secondo
0,64 kA
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Actuator

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Design verification

10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.