Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 5,7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, (PLC) XV-102-A3-57TVRB-1E4
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-102
|
| Sigla catalogo |
199734
|
| EAN |
7640130099746
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.52 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E208621
CSA Class No.: NWGQ8 UL Category Control No.: NWGQ2 DNV GL |
| Codice modello |
XV-102-A3-57TVRB-1E4
|
| Tipo |
Display touch per easyE4
|
| Caratteristiche |
Host USB
Interfaccia Ethernet Slot per scheda SD UL508, Omologazioni cUL CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Dispositivo USB |
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
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
| Dotato di: |
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (interfaccia integrata) Tastiera alfanumerica Display a colori Indicatore di segnalazione Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Tastiera numerica Uscita stampante Ricette Interfacce SW |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
170 mm
|
| Categoria prodotto |
XV100
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
115 x 86 mm
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Profondità interna |
34 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9.5 W
|
| Altezza frontale |
130 mm
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
0
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Rapporto di contrasto display |
300:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
Intensità regolabile tramite software
LED |
| Tipo display |
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Umidità relativa |
10 - 90 % (senza condensa)
|
| Durata |
40000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Grado di protezione |
IP65
|
| Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 4x |
| Numero di colori del display |
64000
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna) NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati) DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo) |
| Tecnologia “touch” |
Vetro con sensore touch a pellicola
Touch resistivo Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo |
| Modello |
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
|
| Interfacce |
Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
0
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
1
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
320
|
| Numero di pixel (verticale) |
240
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
5.7 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
9.5 W
|
| Tensione consentita |
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%) 18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) |
| Consumo energetico |
Altitudine di funzionamento 10 W
2,5 W (da slave USB a host USB) 9,5 W totali 7 W |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|