Eaton Moeller® series elemento di contatto M22, a molla, Fissaggio frontale, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
|
| Sigla catalogo |
199866
|
| EAN |
4015081997121
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC IEC 60947-5-1 CE UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR UL/CSA CSA IEC/EN 60947-5 |
| Codice modello |
M22-CK01-GVP
|
| Forza di attuazione - max |
5 N
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA) |
| Forza per apertura positiva - min |
15 N
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
4 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 115 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
220 V
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a molla
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
1.000.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 1 A)
1.200.000 operazioni (a 12 V, DC-13, 2,8 A) 700.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A) 1.600.000 operazioni (a 230 V, 0,5 A) |
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni
|
| Modello |
inseribile e integrabile
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo |
Contatto ausiliario
|
| Utilizzato con |
Utilizzabile con NZM1, 2, Interruttore automatico 3: possibilità di inserire un contatto ausiliario con segnalazione di sgancio nell'interruttore automatico.
Utilizzabile con interruttore automatico NZM3, 4: possibilità di inserire fino a tre contatti ausiliari normali nell'interruttore automatico. Può essere utilizzato con l’interruttore NZM4: fino a due contatti ausiliari standard possono essere agganciati all'interruttore. Può essere utilizzato con un interruttore di dimensioni NZM2: un contatto ausiliario standard può essere inserito nell'interruttore. Può essere utilizzato con l’interruttore NZM1: un contatto ausiliario standard può essere inserito nell’interruttore. |
| Tipo connessione |
a molla
Montaggio anteriore Contatto singolo |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Protezione da cortocircuito |
PKZM0-10/FAZ-B6/1,Cont., Dispos. di protez. da corto circuito mass.,Senza fusib.
|
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 2,5 mm²
|