Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200NHG02B
NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE 02 DUAL IN

Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, linguette per impugnatura sotto tensione, 500V, 200 A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, terminali a coltello, classe C gL/gG, corpo quadrato con terminali a coltello, corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
200NHG02B
EAN
5027590466608
UPC
051712626149
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
395.333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE 02 DUAL IN

Accessori

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH02
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.