Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=280x200x125mm, + guida di montaggio
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
206891
|
| EAN |
4015082068912
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
280 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
0.91 kg
|
| Certificazione/i |
DIN EN 62208
IEC 60068-2-11 IEC/EN 60529 UL94: HB UL94: VO/1.5 mm thickness |
| Note catalogo |
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
|
| Codice modello |
CI-K5-125-TS
|
| Resistenza ambientale |
Non resistente al benzene
Resistente ai grassi Resistente agli alcali Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.) Resistente all'olio minerale Parzialmente resistente all'alcol Resistente agli agenti chimici (copertura, base) Parzialmente resistente ai grassi Resistente al benzene Parzialmente resistente al benzene Resistente alla benzina Resistente agli acidi (< 10%) Resistente all'alcol Resistente alle soluzioni saline Parzialmente resistente agli acidi (> 10%) Non resistente a soluzioni alcaline Non resistente all'olio minerale |
| Resistenza agli urti |
IK06 (in conformità a EN 50102)
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
35 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato |
35 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035) Nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia |
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Plastica |
| Caratteristiche |
Senza alogeni
Resistenza UV sotto schermo protettivo |
| Dotato di: |
Guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715
Portata: max 0,65 kg Guida cavi di controllo |
| Setti sfondabili |
Con entrate cavo preforate
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post. |
| Materiale copertura |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
|
| Comportamento alla fiamma |
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spessore 1 mm (membrana passante) conforme a VDE 0471 parte 2) |
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
93 mm
|
| Capacità peso montaggio - max |
1 kg
|
| Categoria prodotto |
Scatole vuote
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Track resistance |
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112) |
| Tipo |
Involucro base
|
| Consumo di acqua |
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)
|