Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206892
CI-K5-160-TS

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=280x200x160mm, + guida di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
206892
EAN
4015082068929
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.05 kg
Certificazione/i
UL94: VO/1.5 mm thickness
DIN EN 62208
IEC/EN 60529
IEC 60068-2-11
UL94: HB
Note catalogo
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
Codice modello
CI-K5-160-TS

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza ambientale
Parzialmente resistente al benzene
Resistente alle soluzioni saline
Resistente agli acidi (< 10%)
Parzialmente resistente all'alcol
Resistente all'alcol
Non resistente a soluzioni alcaline
Non resistente all'olio minerale
Resistente agli alcali
Resistente agli agenti chimici (copertura, base)
Parzialmente resistente ai grassi
Resistente alla benzina
Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.)
Parzialmente resistente agli acidi (> 10%)
Resistente all'olio minerale
Non resistente al benzene
Resistente al benzene
Resistente ai grassi
Resistenza agli urti
IK06 (in conformità a EN 50102)
Resistenza alla temperatura
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
41 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
41 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035)
Nero (RAL 9005)
Materiale custodia
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Plastica
Caratteristiche
Senza alogeni
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Dotato di:
Guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715
Guida cavi di controllo
Portata: max 0,65 kg
Setti sfondabili
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post.
Con entrate cavo preforate

Informazioni generali

Materiale copertura
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Comportamento alla fiamma
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spessore 1 mm (membrana passante) conforme a VDE 0471 parte 2)
Modello
Montaggio a vista
Profondità supporto
128 mm
Capacità peso montaggio - max
1 kg
Categoria prodotto
Scatole vuote
Adatto per
Arresto d’emergenza
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Track resistance
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
Tipo
Involucro base
Consumo di acqua
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)

Esporta le caratteristiche del prodotto