Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206896
CI-K3-160-M

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=200x120x160mm, + piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
206896
EAN
4015082068967
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
222 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
700 g
Certificazione/i
UL94: VO/1.5 mm thickness
DIN EN 62208
IEC 60068-2-11
UL94: HB
IEC/EN 60529
Note catalogo
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
Codice modello
CI-K3-160-M

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza ambientale
Resistente alla benzina
Parzialmente resistente agli acidi (> 10%)
Parzialmente resistente all'alcol
Non resistente al benzene
Resistente agli alcali
Resistente agli acidi (< 10%)
Non resistente a soluzioni alcaline
Resistente all'olio minerale
Resistente al benzene
Parzialmente resistente al benzene
Resistente all'alcol
Resistente alle soluzioni saline
Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.)
Non resistente all'olio minerale
Parzialmente resistente ai grassi
Resistente agli agenti chimici (copertura, base)
Resistente ai grassi
Resistenza agli urti
IK06 (in conformità a EN 50102)
Resistenza alla temperatura
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
25.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
25,5 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035)
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Materiale custodia
Termoplastico
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni
Dotato di:
Guida cavi di controllo
Piastra di montaggio
Setti sfondabili
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post.
Con entrate cavo preforate

Informazioni generali

Materiale copertura
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Comportamento alla fiamma
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spessore 1 mm (membrana passante) conforme a VDE 0471 parte 2)
Modello
In custodia
Profondità supporto
133 mm
Capacità peso montaggio - max
0.85 kg
Categoria prodotto
Scatole vuote
Adatto per
Arresto d’emergenza
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Track resistance
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
Tipo
Involucro base
Consumo di acqua
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)

Esporta le caratteristiche del prodotto