Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=240x160x125mm, + piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
206897
|
| EAN |
4015082068974
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1.01 kg
|
| Certificazione/i |
DIN EN 62208
IEC 60068-2-11 UL94: VO/1.5 mm thickness UL94: HB IEC/EN 60529 |
| Note catalogo |
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
|
| Codice modello |
CI-K4-125-M
|
| Resistenza ambientale |
Parzialmente resistente all’alcol
Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.) Resistente all’alcol Resistente agli agenti chimici (copertura, base) Non resistente al benzene Resistente agli alcali Parzialmente resistente ai grassi Resistente ai grassi Resistente alle soluzioni saline Non resistente a soluzioni alcaline Parzialmente resistente al benzene Resistente alla benzina Resistente agli acidi (< 10%) Parzialmente resistente agli acidi (> 10%) Resistente all’olio minerale Resistente al benzene Non resistente all’olio minerale |
| Resistenza agli urti |
IK06 (in conformità a EN 50102)
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
26 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato |
26 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035) Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035) |
| Materiale custodia |
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Plastica |
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni |
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
Guida cavi di controllo |
| Setti sfondabili |
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post.
Con entrate cavo preforate |
| Materiale copertura |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
|
| Comportamento alla fiamma |
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio; filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spessore 1 mm (membrana passante) conforme a VDE 0471 parte 2) |
| Modello |
Montaggio in custodia
|
| Profondità supporto |
98 mm
|
| Capacità peso montaggio - max |
0.9 kg
|
| Categoria prodotto |
Scatole vuote
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Track resistance |
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112) |
| Tipo |
Involucro base
|
| Consumo di acqua |
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)
|