Eaton Moeller® series guida di montaggio TS-CI, per custodia di dimensioni compatte CI-K-1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CI-K - Scatola in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
206901
|
| EAN |
4015082069018
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
7.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.023 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
TS-CI-K1
|
| Posizione di montaggio |
Trasversalmente
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Viti di fissaggio
|
| Accessori |
Viti di fissaggio incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Set di montaggio
|
| Categoria prodotto |
Sistema di montaggio
|
| Tipo |
Involucro base
|
| Lunghezza utile |
60 mm
|