Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206903
Codice del modello: TS-CI-K3

Eaton Moeller® series guida DIN TS-CI, per custodia di dimensioni compatte CI-K-3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CI-K - Scatola in materiale isolante
Sigla catalogo
206903
EAN
4015082069032
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
7.5 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
TS-CI-K3

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
longitudinale
Trasversalmente

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Viti di fissaggio

Informazioni generali

Accessori
Viti di fissaggio incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Confezione di montaggio
Categoria prodotto
Sistema di montaggio
Tipo
Involucro base
Lunghezza utile
98 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.