Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206904
TS-CI-K4

Eaton Moeller® series guida di montaggio TS-CI, per custodia di dimensioni compatte CI-K-4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CI-K - Scatola in materiale isolante
Sigla catalogo
206904
EAN
4015082069049
Lunghezza/profondità del prodotto
143 mm
Altezza prodotto
7.5 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
TS-CI-K4

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Trasversalmente

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Viti di fissaggio

Informazioni generali

Accessori
Viti di fissaggio incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio
Categoria prodotto
Sistema di montaggio
Tipo
Involucro base
Lunghezza utile
133 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.