Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

206909
M-CI-K5

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante M-CI, CI-K5, piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante M-CI
Sigla catalogo
206909
EAN
4015082069094
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
183 mm
Peso prodotto
0.478 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M-CI-K5

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Acciaio
Caratteristiche
Perforato
Materiale
Acciaio

Informazioni generali

Accessori
Viti di fissaggio incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Categoria prodotto
Sistema di montaggio
Tipo
Involucro base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.