Eaton Moeller® series morsetto conduttore neutro K-CI, per grandezza K4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio K-CI - Morsetto neutro
|
| Sigla catalogo |
206916
|
| EAN |
4015082069162
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
K-CI-K4
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
PE, etichette adesive N
|
| Funzioni |
Per il fissaggio a scatto sulla guida di montaggio
Collegamento di un quinto conduttore |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Connettore
|
| Categoria prodotto |
Custodie compatte CI-K
|
| Tipo |
Morsetti conduttore neutro
|
| Utilizzato con |
T5B-…/I4,
T5B-…/I4 |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
15 mm
|
| Capacità morsetti |
1,5 - 16 mm², flessibile
|