Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206918
Codice del modello: TB-CI-K

Eaton Moeller® series adattatore guida di montaggio TB-CI, per CI-K

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series TB-CI Insulated enclosure
Sigla catalogo
206918
EAN
4015082069186
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
TB-CI-K

Features & Functions

Materiale custodia
Termoplastico
Funzioni
Per fissare la scatola sulle guide di montaggio conformi a IEC/EN 60715

General information

Grado di protezione
IP altro
NEMA Altro
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori per scatole di piccole dimensioni CI-K
Tipo
Involucro base

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.