Custodia in materiale isolante Eaton Moeller® series CI-K, AxLxP=120x80x75 mm, per T0-2 CI-K1-T0-2
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
207435
|
| EAN |
4015082074357
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
137 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.168 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
CI-K1-T0-2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
10 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato |
10 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Con entrate cavo a membrana.
morsetto supplementare |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 |
| Modello |
Montaggio a vista
|
| Tipo |
Custodia in materiale isolante
|
| Utilizzato con |
con un morsetto PE aggiuntivo
|