Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=120x80x95mm, per T0-4 CI-K1-T0-4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
|
| Sigla catalogo |
207436
|
| EAN |
4015082074364
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
137 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.205 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
CI-K1-T0-4
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Dotato di: |
Con entrate cavo a membrana.
morsetto supplementare |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 |
| Modello |
In custodia
|
| Tipo |
Custodia in materiale isolante
|
| Utilizzato con |
con un morsetto PE aggiuntivo
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
10 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato |
10 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|