Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=240x160x161mm, per T5B-4
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
207440
|
| EAN |
4015082074401
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
0.88 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL 508 UL UL Category Control No.: MITW2 UL File No.: E54120 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 94 CSA |
| Note catalogo |
1 unità di contatto = 2 contatti
|
| Codice modello |
CI-K4-T5B-4
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
29.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato |
29,5 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
morsetto supplementare
Setti sfondabili metrici |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 |
| Modello |
In custodia
|
| Tipo |
Custodia in materiale isolante
|
| Utilizzato con |
T5B-…/Z
con un morsetto PE aggiuntivo |