Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207442
CI-K5-T5-4

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=280 x 200 x 160 mm per T5-4

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
207442
EAN
4015082074425
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.355 kg
Certificazione/i
UL 508
CSA File No.: 012528
UL File No.: E54120
CSA
IEC/EN 60947-3
UL
CE
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: MITW2
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
Note catalogo
1 unità di contatto = 2 contatti
Codice modello
CI-K5-T5-4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
41 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
41 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
morsetto supplementare
Setti sfondabili metrici

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Modello
In custodia
Tipo
Custodia in materiale isolante
Utilizzato con
T5-…/Z
con un morsetto PE aggiuntivo

Esporta le caratteristiche del prodotto