Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207443
CI-K2-P1

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=160x100x80mm, per P1

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
207443
EAN
4015082074432
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.285 kg
Conformità
CE
Codice modello
CI-K2-P1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
In custodia
Tipo
Custodia in materiale isolante
Utilizzato con
con un morsetto PE aggiuntivo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.