Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207445
CI-K4-P3-63

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=240x160x96mm, per P3

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
207445
EAN
4015082074456
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.695 kg
Conformità
CE
Codice modello
CI-K4-P3-63

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
Montaggio a vista
Adatto per
Arresto d’emergenza
Tipo
Custodia in materiale isolante
Utilizzato con
con un morsetto PE aggiuntivo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.