Eaton Moeller® series morsetto conduttore neutro K-CI, per grandezza K1/2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio K-CI - Morsetto neutro
|
| Sigla catalogo |
207451
|
| EAN |
4015082074517
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
13 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.007 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Note catalogo |
Avvitato sui mozzi di supporto nella piastra base della scatola
|
| Codice modello |
K-CI-K1/2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
32 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Collegamento di un quinto conduttore
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Connettore
|
| Categoria prodotto |
Custodie compatte CI-K
|
| Capacità morsetti |
1 - 4 mm², flessibile
|