Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208292
DILM185-XP1

Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM, per DILM185, (2 pz.)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM
Sigla catalogo
208292
EAN
4015082082925
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.45 kg
Conformità
CE
Note catalogo
La portata (in corrente) AC1 del contattore di potenza aperto aumenta di un fattore pari a 2,5
Codice modello
DILM185-XP1

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
700 A

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Dotato di:
Coperchio per calotta di copertura con linguetta per barra di distribuzione
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti aDCidentali secondo VDE 0106 Parte 100.

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido, Conduttori corrente di comando
2 x (20 x 32 x 0,5) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore piatto
1 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (11 x 21 x 1) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore piatto
1 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido
1 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore piatto
Coppia di serraggio
6 Nm, Morsetto a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto