Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20NZ02R
Codice del modello: FUSE-D02 20A GR 400VAC E18

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 20 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, ultra rapido

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
20NZ02R
EAN
5027590468244
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
104 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D02 20A GR 400VAC E18

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
400 V
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)

Product specifications

Dimensione fusibile
D02
Tipo di fusibile
NZ02R - Ultra rapido
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali

Compatible fuse base and gauge piece

Adatto per
Portafusibile, D02, E18, 1p
FRN02C Portafusibile polo singolo
FN02C Portafusibile polo singolo
FRN02-D Base per fusibili polo singolo
FRN02-SD Base per fusibili polo singolo
TFRN02C Portafusibile tripolare
TFN02C Portafusibile tripolare
TFRN02-D Portafusibile tripolare
TFRN02-SD Portafusibile tripolare
Tipo di accessorio/parte di ricambio
20GN02 calibratore con tappo a vite blu

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.