Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

211788
Codice del modello: AZ-3N-C40

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Interruttore automatico miniaturizzato (MCB) AZ, 3 poli + N, Caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 40 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Sigla catalogo
211788
EAN
4015082117887
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
108 mm
Peso prodotto
0.836 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
AZ-3N-C40

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Tre poli + N
Numero di poli (totale)
4
Numero di poli (protetti)
3
Caratteristica di intervento
C
Caratteristica di rilascio
C
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Tipo
  • AZ
  • Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
230 V AC / 400 V AC
Tensione nominale, DC
60 V DC (per polo)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Poteri d’interruzione operativi
20 kA
Fusibile di backup consentito - max
200 A gL/gG
Classe di selettività
3
Durata elettrica
10000 operazioni
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza custodia
90 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
6
Profondità interna
75 mm
Larghezza di montaggio per polo
27 mm
Ampiezza supporto
27 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Grado di protezione
IP40 (se in dotazione)
IP20
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
50 mm²
Capacità morsetti (cavo di comando)
2,5 mm² - 50 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
4.4 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
13,7 W
13,2 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Commutazione simultanea N-neutro
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
Utilizzato con
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
AZ

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.