Eaton Moeller® series elemento di contatto M22, Morsetti a bullone, Fissaggio alla base, 1 NA, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A M22-KC10-GVP
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 contact element
|
| Sigla catalogo |
216381
|
| EAN |
4015082163815
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 |
| Note catalogo |
1 NC per montaggio in custodia
|
| Codice modello |
M22-KC10-GVP
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Configurazione contatti |
1 NA
|
| Colore |
Verde
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a pavimento
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| portalampada |
Nessuno
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|