Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

219653
CI-K2-PKZ0

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, per PKZ0, + area pretranciata 45 mm, IP40_x

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CI-K - Scatola in materiale isolante
Sigla catalogo
219653
EAN
4015082196530
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Certificazione/i
CE
Note catalogo
Membrana di inserimento cavo aggiuntiva come pressacavo: 2 x nella parete posteriore e 1 x nella parte inferiore.
Codice modello
CI-K2-PKZ0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Terminale N e PE
Coperchio con apertura per alloggiare l’interruttore
Setti sfondabili
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore)
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul fondo)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP41, se montato verticalmente
IP40
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
PKZ0
+L-PKZ0 (2 unità), +NHI or U o AGM, +U o A, PKZM0-…

Esporta le caratteristiche del prodotto