Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, per PKZ0, + manopola rotativa, rosso/giallo CI-K2-PKZ0-GR
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CI-K - Scatola in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
219655
|
| EAN |
4015082196554
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.415 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Note catalogo |
Membrana di inserimento cavo aggiuntiva come pressacavo: 2 x nella parete posteriore e 1 x nella parte inferiore.
|
| Codice modello |
CI-K2-PKZ0-GR
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
12.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Manopola rossa-gialla, per l’uso come interruttore per ARRESTO DI EMERGENZA (secondo EN 60204)
Terminale N e PE |
| Setti sfondabili |
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul fondo)
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore) |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Modello |
In custodia
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
PKZ0
+L-PKZ0 (2 unità), +NHI or U o AGM, +U o A, PKZM0-… |