Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

219657
CI-K2-PKZ0-GV

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, per PKZ0, + manopola rotativa, nero/grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CI-K - Scatola in materiale isolante
Sigla catalogo
219657
EAN
4015082196578
Lunghezza/profondità del prodotto
132 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.415 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Membrana di inserimento cavo aggiuntiva come pressacavo: 2 x nella parete posteriore e 1 x nella parte inferiore.
Codice modello
CI-K2-PKZ0-GV

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
12.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Terminale N e PE
Manopola nero-grigia
Setti sfondabili
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore)
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul fondo)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
+L (2 unità), +NHI o AGM, +U o A, PKZM0-… e VHI

Esporta le caratteristiche del prodotto