Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

219658
+CI-K2-PKZ0

Scatola in materiale isolante Eaton Moeller® series, per PKZ0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Scatola in materiale isolante
Sigla catalogo
219658
EAN
4015082196585
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
CE
Codice modello
+CI-K2-PKZ0

Features & functions

Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP40
NEMA Altro
Modello
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.