Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

219660
+CI-K2-PKZ0-GR

Scatola in materiale isolante Eaton Moeller® series, + manopola rotativa, rosso/giallo, per PKZ0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Scatola in materiale isolante
Sigla catalogo
219660
EAN
4015082196608
Lunghezza/profondità del prodotto
132 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.332 kg
Conformità
CE
Codice modello
+CI-K2-PKZ0-GR

Features & functions

Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
In custodia
Adatto per
Arresto d’emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto