Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI-K per PKZ4, + manopola rotativa, rosso/giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CI-K - Scatola in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
225525
|
| EAN |
4015082255251
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
220 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1.755 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
CI-K4-PKZ4-GR
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
29.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Maniglia rossa-gialla, per l'uso come interruttore per ARRESTO DI EMERGENZA (secondo EN 60204)
Morsetto PE(N) isolato |
| Setti sfondabili |
1 x M20 (setto sfondabile per pressacavi sulla parte inferiore)
2 x M25/32 (setto sfondabile per ingresso cavo sulla parte superiore) Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso 2 x M25/32 (setto sfondabile per ingresso cavo sul fondo) 2 x M25/ M32 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) 1 x M20 (setto sfondabile per pressacavi sulla parte superiore) |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Modello |
Montaggio a vista
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|