Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

226767
SK-CI-K2

Eaton Moeller® series calotta di protezione, per custodia compatta, CI-K2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Calotta di protezione
Sigla catalogo
226767
EAN
4015082267674
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
3.5 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
CE
Codice modello
SK-CI-K2

Features & functions

Funzioni
Per coprire le membrane per cavi passanti

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchi di chiusura
Categoria prodotto
  • Accessori per scatole di piccole dimensioni CI-K
  • Scatole di piccole dimensioni
Tipo
Involucro base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.