Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x145mm, +Adattatore componente DILE+ZE CI-K2H-145-AD
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
229308
|
| EAN |
4015082293086
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.46 kg
|
| Certificazione/i |
UL94: HB
IEC 60068-2-11 IEC/EN 60529 UL94: VO/1.5 mm thickness DIN EN 62208 |
| Note catalogo |
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
|
| Codice modello |
CI-K2H-145-AD
|
| Resistenza ambientale |
Resistente al benzene
Resistente agli acidi (< 10%) Resistente alla benzina Resistente ai grassi Parzialmente resistente agli acidi (> 10%) Parzialmente resistente all'alcol Resistente alle soluzioni saline Resistente agli agenti chimici (copertura, base) Resistente all'alcol Non resistente all'olio minerale Resistente all'olio minerale Parzialmente resistente ai grassi Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.) Non resistente al benzene Resistente agli alcali Parzialmente resistente al benzene Non resistente a soluzioni alcaline |
| Resistenza agli urti |
IK06 (in conformità a EN 50102)
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
18.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato |
18,5 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035) Nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia |
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Termoplastico |
| Caratteristiche |
Senza alogeni
Resistenza UV sotto schermo protettivo |
| Dotato di: |
Piastra di adattamento per contattori di potenza DILE e relè di protezione motore ZE
Guida cavi di controllo |
| Setti sfondabili |
Con entrate cavo preforate
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post. |
| Materiale copertura |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
|
| Comportamento alla fiamma |
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2) |
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
124 mm
|
| Capacità peso montaggio - max |
0.7 kg
|
| Categoria prodotto |
Scatole vuote
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Track resistance |
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112) |
| Tipo |
Involucro base
|
| Consumo di acqua |
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)
|